Tas­sel­li a T ret­ti­fi­ca­ti

EH 1130.400 - EH 1130.600

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
1130.400
CAD
Documenti
Tasselli a T rettificati
  • Sistema: V70
  • l1: 60 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Tasselli a T rettificati
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
30 mm
Article-No.:
1130.600
CAD
Documenti
Tasselli a T rettificati
  • Sistema: V70
  • l1: 30 mm
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Tasselli a T rettificati

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1130.400 - EH 1130.600 Tasselli a T rettificati
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.