1132.500 - Staffe di ancoraggio

Si­ste­ma
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
h1 [mm]:
39,7 mm
h2 [mm]:
49 mm
h3 [mm]:
-
Article-No.:
1132.500
Documenti
Staffe di ancoraggio
  • Sistema: V70
  • h1: 39,7 mm
  • h2: 49 mm
  • Peso: 1566 g
Staffe di ancoraggio

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1132.500
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.