Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Sistema: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Per viti: M8
y: 8 mm
Peso: 167 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Per viti: M8
y: 8 mm
Peso: 303 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Per viti: M12
y: 12 mm
Peso: 770 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Per viti: M12
y: 12 mm
Peso: 1501 g
per la dell'articolo
Materiale
Ghisa, fosfatate, rettificate
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.