Ron­del­le piane

EH 1007.400 - EH 1108.300

Questo sistema di montaggio fa parte del sistema con scanalature a T.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Si­ste­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
1007.400
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
1007.500
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
1007.600
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
1007.700
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
1007.800
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
1007.900
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
1107.400
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
1107.500
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
1107.600
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
1107.700
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
1107.800
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
1107.900
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 107 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
10 mm
Article-No.:
1108.000
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
10 mm
Article-No.:
1108.100
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 10 mm
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
1108.200
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 20 mm
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Rondelle piane
Si­ste­ma:
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
20 mm
Article-No.:
1108.300
CAD
Documenti
Rondelle piane
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 20 mm
  • Peso: 417 g
per la dell'articolo
Rondelle piane

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1007.400 - EH 1108.300 Rondelle piane
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.