Ri­scon­tri

EH 1014.500 - EH 1114.500

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
Article-No.:
1014.500
CAD
Documenti
Riscontri
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Riscontri
Si­ste­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
Article-No.:
1114.500
CAD
Documenti
Riscontri
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • Peso: 283 g
per la dell'articolo
Riscontri

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1014.500 - EH 1114.500 Riscontri
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.