1148.000 - Prismi

Si­ste­ma
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
w
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Article-No.:
1148.000
Documenti
Prismi
  • Sistema: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Peso: 331 g
Prismi

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1148.000
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.