Chiavi

EH 1139.400 - EH 1139.500

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Article-No.:
1139.400
Documenti
Chiavi
  • Sistema: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 429 g
per la dell'articolo
Chiavi
Si­ste­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Article-No.:
1139.450
Documenti
Chiavi
  • Sistema: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 688 g
per la dell'articolo
Chiavi
Si­ste­ma:
V70
l [mm]:
300 mm
Article-No.:
1139.500
Documenti
Chiavi
  • Sistema: V70
  • SW: 55 mm
  • l: 300 mm
  • Peso: 960 g
per la dell'articolo
Chiavi

Materiale

  • Acciaio, bonificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1139.400 - EH 1139.500 Chiavi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.