Chiavi

EH 1032.100 - EH 1132.100

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
Uti­liz­za­bi­le per [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
Uti­liz­za­bi­le per [mm]:
M6
Article-No.:
1032.100
Documenti
Chiavi
  • Sistema: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Utilizzabile per: M6
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Chiavi
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
Uti­liz­za­bi­le per [mm]:
M10
Article-No.:
1132.100
Documenti
Chiavi
  • Sistema: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Utilizzabile per: M10
  • Peso: 197 g
per la dell'articolo
Chiavi

Materiale

  • Acciaio cementato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1032.100 - EH 1132.100 Chiavi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.