22740.0024 - Supporti basculanti
regolabili

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Questo articolo 22740.0024 - Supporti basculanti regolabili / Sfera spianata, piano liscio (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti regolabili (EH 22740.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22740.0024
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 131 g
Supporti basculanti

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

  • Acciaio brunito (ISO 4035)

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22740.0024
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.