Ron­del­le a C DIN 6372

EH 22290.

Le rondelle a C (rondelle scanalate) sono prodotte secondo DIN 6372. Per una migliore maneggevolezza, le rondelle a C hanno una zigrinatura tutt'intorno.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Article-No.:
22290.0008
CAD
Documenti
Rondella a C
  • Sistema: V40
  • Dimensione nominale: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Rondella a C
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Article-No.:
22290.0012
CAD
Documenti
Rondella a C
  • Sistema: V70/L12
  • Dimensione nominale: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Peso: 57 g
per la dell'articolo
Rondella a C
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Article-No.:
22290.0016
CAD
Documenti
Rondella a C
  • Sistema: V70/L16
  • Dimensione nominale: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 164 g
per la dell'articolo
Rondella a C

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22290. Rondelle a C – DIN 6372
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.