Dadi per cave a T DIN 508

EH 23010.

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0146 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Per cave a T DIN 650: 14 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 16 kN
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0145 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Per cave a T DIN 650: 14 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 29 kN
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0144 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Per cave a T DIN 650: 14 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 46 kN
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0142
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Per cave a T DIN 650: 14 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 67 kN
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23010.0182
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Sistema: L16
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Per cave a T DIN 650: 18 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 128 kN
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23010. Dadi per cave a T – DIN 508
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.