Bloc­cag­gi flot­tan­ti versione compatta, con bloccaggio e staffaggio combinato M12

EH 23320.

Il bloccaggio flottante serve per bloccare e sostenere pezzi da lavorare, impedendo deformazioni iperstatiche.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

  • smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
  • bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
  • bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi
  • versione compatta con altezza ridotta

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1654 g
Article-No.:
23320.0008
CAD
Documenti
Bloccaggi flottanti
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Peso: 1654 g
per la dell'articolo
Bloccaggi flottanti

Materiale

Corpo regolabile

  • Alluminio, anodizzato rosso

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Note

In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con altre specifiche a disegno (vedere i disegni a catalogo: viti ISO 4762 - M 8 - 12.9, coppia max. = 43 Nm).

Assemblaggio

  1. Montare il bloccaggio flottante (fori di montaggio 5x M 6, vedere disegno) sull'attrezzo. 
  2. Regolare l'altezza e l'angolo di rotazione aggiustando la ghiera rossa tramite le viti (4x SW 2.5). Nella regolazione in altezza considerare anche variazioni dimensionali del pezzo. 

Funzionamento

  1. Spingere il bloccaggio flottante verso il basso.
  2. Ruotare le ganasce di bloccaggio il più possibile. Il bloccaggio flottante si accosta al pezzo con una leggera spinta elastica.
  3. Bloccare le ganasce con il dado esagonale (SW 18) con una coppia compresa fra un minimo di 15 Nm e un massimo di 30 Nm. Nel processo di bloccaggio, il pezzo viene bloccato e contemporaneamente sostenuto.
  4. Lo sbloccaggio viene eseguito all'inverso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Bloccaggi flottanti – versione compatta, con bloccaggio e staffaggio combinato M12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Accessori

Come accessori sono disponibili ganasce fisse con spessore di presa maggiorato, codice 23320.0050-.0058. e ganasce mobili, codice 23320.0148-.0156.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.