Bloc­cag­gi flot­tan­ti con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12

EH 23320.

Bloccaggio flottante con bloccaggio e sostegno indipendenti per pezzi estremamente flessibili e deformabili. Le forze di bloccaggio e di sostegno possono essere definite indipendentemente.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

  • smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
  • bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
  • bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
379 g
Article-No.:
23320.0014
CAD
Documenti
Bloccaggi flottanti
  • Sistema: V70/L12/L16
  • Peso: 379 g
per la dell'articolo
Bloccaggi flottanti

Materiale

Corpo regolabile

  • Alluminio, anodizzato blu

Corpo

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

Ganasce di serraggio

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

Note

Per un funzionamento sicuro il foro M 12 sul fondo deve essere sempre chiuso, per. es. con un grano M 12 x 10

In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con altre specifiche a disegno (vedere i disegni a catalogo: viti ISO 4762 - M 8 - 12.9, coppia max. = 43 Nm).

Riferimenti

Il libero posizionamento del bloccaggio flottante può essere inoltre realizzato utilizzando il sostegno 23470.0250. E' anche possibile l'uso del supporto 23210.0740.

Assemblaggio

  1. Con una chiave da 46 mm. stringere il corpo del bloccaggio per fissarlo all'attrezzatura tramite la vite da M 12.
  2. Regolare l'altezza di sostegno e l'angolo di rotazione delle staffe aggiustando la posizione della ghiera blu agendo sulle viti ad esagono incassato (3 x SW 2,5) disposte sul suo mantello. Nella regolazione dell'altezza lasciare un ampio gioco per compensare eventuali variazioni dimensionali.

Funzionamento

  1. Spingere il bloccaggio verso il basso
  2. Ruotare le ganasce
  3. Rilasciare il bloccaggio. La ganascia inferiore si accosta al pezzo con una leggera spinta elastica.
  4. Serrare il dado SW 18 (coppia max. 15 Nm). Il pezzo è bloccato; il bloccaggio può ancora flottare.
  5. Serrare il dado SW 10 (coppia max. 10 Nm) fino a contatto
  6. L'operazione di bloccaggio è conclusa.
  7. Il rilascio avviene in ordine inverso: allentare il dado SW 10 - allentare il dado SW 18 - svincolare le ganasce
  8. Il bloccaggio è in posizione di riposo.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Bloccaggi flottanti – con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Accessori

Come accessori sono disponibili ganasce fisse con spessore di presa maggiorato, codice 23320.0050-.0058. e ganasce mobili, codice 23320.0148-.0156.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.