23210.0501 - Bloccaggi compatti
senza leva

Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.

Questo articolo 23210.0501 - Bloccaggi compatti senza leva / Con ganascia piana (Dimensione cava: 10 mm, d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi com­pat­ti senza leva (EH 23210.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spin­ta oriz­zon­ta­le - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0501
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana – Fig. 1
  • Sistema: V40
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 3 Nm
  • Peso: 265 g
Bloccaggi compatti

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23210.0501
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.