Grif­fe li­nea­ri reversibile

EH 1704.

  • La griffa lineare può essere invertita per il montaggio sulla ganascia per lavorazione a cinque assi (sono necessarie 4 griffe)
  • Per il serraggio di pezzi grezzi vicino al bordo, 3 o 5 mm
  • Include 2 viti di serraggio M 6 x 16 ciascuna (cod. 1704.600)

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
31 mm
d [mm]:
6,2 mm
l1 [mm]:
11 mm
l2 [mm]:
3 mm
l3 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
22,5 mm
h2 [mm]:
3 mm
h3 [mm]:
5 mm
Article-No.:
1704.400
CAD
Documenti
Griffe lineari
  • b1: 55 mm
  • b2: 31 mm
  • d: 6,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 3 mm
  • h3: 5 mm
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Griffe lineari

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1704. Griffe lineari – reversibile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.