Adat­ta­to­ri a cuneo per ganasce lavorazioni 5 assi

EH 1704.

  • Adattatore a cuneo per ganasce lavorazione cinque assi
  • Per il montaggio degli elementi a quattro punti (cod. 1703.340), zigrinati (cod. 1703.350) e rivestiti (cod. 1703.360)
  • Forniti con viti di montaggio M 6 x 8 mm (cod. 1701.300)

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

b [mm]
l [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Article-No.:
1704.410
CAD
Documenti
Adattatori a cuneo
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Adattatori a cuneo

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1704. Adattatori a cuneo – per ganasce lavorazioni 5 assi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.