Ga­na­sce sem­pli­ci Duro

EH 1701.

  • Un lato liscio e rettificato, un lato scanalato
  • Fori filettati addizionali per le parallele e per il montaggio delle ganasce intercambiabili (cod. 1701.250 -1701.280) sul lato liscio
  • Supporti per sistema a scatto (cod. 1701.190 -1701.200) su entrambi i lati della ganascia

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia, fissa
Fig.:
1
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
88 mm
h [mm]:
39,5 mm
Article-No.:
1701.120
CAD
Documenti
Ganasce semplici
  • Ganascia, fissa – Fig. 1
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 30 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
per la dell'articolo
Ganasce semplici
Ver­sio­ne:
Ganascia, mobile
Fig.:
2
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
Article-No.:
1701.130
CAD
Documenti
Ganasce semplici
  • Ganascia, mobile – Fig. 2
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Peso: 3 kg
per la dell'articolo
Ganasce semplici

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1701. Ganasce semplici – Duro
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio convenzionale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.