Ele­men­ti a cuneo quattro punti

EH 1703.

  • Elementi a cuneo per particolari di varie forme, superfici e materiali
  • Rapidamente intercambiabili
  • Profondità minima di bloccaggio di  8 mm

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Article-No.:
1703.340
CAD
Documenti
Elementi a cuneo
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Elementi a cuneo

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1703. Elementi a cuneo – quattro punti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggio a componente verticale
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.