Dadi di tra­sci­na­men­to DIN 2079

EH 23100.

Questi blocchi di trasmissione sono fabbricati secondo DIN 2079.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Per man­dri­ni grand.
Per viti ISO 4762 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A
Fig.:
1
Per man­dri­ni grand.:
30
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Article-No.:
23100.0030
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A – Fig. 1
  • Per mandrini grand.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Per viti ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A
Fig.:
1
Per man­dri­ni grand.:
40
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Article-No.:
23100.0040
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A – Fig. 1
  • Per mandrini grand.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Per viti ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A
Fig.:
1
Per man­dri­ni grand.:
45
Per viti ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Article-No.:
23100.0045
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A – Fig. 1
  • Per mandrini grand.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Per viti ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A
Fig.:
1
Per man­dri­ni grand.:
50 – 55
Per viti ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Article-No.:
23100.0050
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A – Fig. 1
  • Per mandrini grand.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Per viti ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A
Fig.:
1
Per man­dri­ni grand.:
60
Per viti ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Article-No.:
23100.0060
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 60, forma A – Fig. 1
  • Per mandrini grand.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Per viti ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 181 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini gr. 60, forma B
Fig.:
2
Per man­dri­ni grand.:
60
Per viti ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Article-No.:
23100.0160
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini gr. 60, forma B – Fig. 2
  • Per mandrini grand.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Per viti ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C
Fig.:
3
Per man­dri­ni grand.:
30
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Article-No.:
23100.0230
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C – Fig. 3
  • Per mandrini grand.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Per viti ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C
Fig.:
3
Per man­dri­ni grand.:
40
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Article-No.:
23100.0240
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C – Fig. 3
  • Per mandrini grand.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Per viti ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C
Fig.:
3
Per man­dri­ni grand.:
45
Per viti ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Article-No.:
23100.0245
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C – Fig. 3
  • Per mandrini grand.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Per viti ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento
Ver­sio­ne:
Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C
Fig.:
3
Per man­dri­ni grand.:
50
Per viti ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Article-No.:
23100.0250
CAD
Documenti
Dadi di trascinamento
  • Per mandrini da gr. 30 a gr. 50, forma C – Fig. 3
  • Per mandrini grand.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Per viti ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Peso: 90 g
per la dell'articolo
Dadi di trascinamento

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, brunito, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23100. Dadi di trascinamento – DIN 2079
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.