Staffe con ganascia morbida intercambiabile

EH 23190.

Per il serraggio di componenti sensibili

La ganascia morbida in ottone o plastica protegge dai danni il pezzo da lavorare.

La tua selezione ha prodotto 18 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0050
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 5,5 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • d1: M6
  • d2: M2
  • e1: 8 mm
  • e2: 15,5 mm
  • h1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 4 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0051
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 7 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 9 mm
  • d1: M6
  • d2: M2,5 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 22 mm
  • h1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 5 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
63 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0052
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 9 mm
  • l1: 63 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 11 mm
  • d1: M8
  • d2: M3
  • e1: 12 mm
  • e2: 29 mm
  • h1: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 6 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0053
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M10
  • d2: M4
  • e1: 15 mm
  • e2: 36 mm
  • h1: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
M12
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0054
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 14 mm
  • l1: 100 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • e1: 18 mm
  • e2: 44 mm
  • h1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 8 mm
  • Peso: 366 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Morsa semplice senza ganascia morbida
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
l5 [mm]:
-
Article-No.:
23190.0055
CAD
Documenti
Staffe
  • Morsa semplice senza ganascia morbida – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: M8
  • e1: 30 mm
  • e2: 63 mm
  • h1: 30 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 16 mm
  • s: 12 mm
  • Peso: 1440 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Article-No.:
23190.0060
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Article-No.:
23190.0061
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Article-No.:
23190.0062
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Article-No.:
23190.0063
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Article-No.:
23190.0064
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in ottone
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Article-No.:
23190.0065
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in ottone – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Article-No.:
23190.0070
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Article-No.:
23190.0071
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Article-No.:
23190.0072
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Article-No.:
23190.0073
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Article-No.:
23190.0074
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Ganascia morbida in plastica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Article-No.:
23190.0075
CAD
Documenti
Staffe
  • Ganascia morbida in plastica – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: 0 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

Staffa

  • Acciaio da bonifica, brunito

Ganascia morbida

  • Ottone
  • Plastica

Assemblaggio

Le ganasce morbide sono montabili e smontabili per mezzo di due viti, in dotazione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23190. Staffe – con ganascia morbida intercambiabile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità