Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 21 risultati
Dimensione nominale b1 [mm]:
6,6 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
Per viti: M6
Per viti: 1/4 in
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
9 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
Per viti: M8
Per viti: 5/16 in
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
11 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
Per viti: M10
Per viti: 3/8 in
Peso: 299 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Per viti: M12, M14
Per viti: 1/2 in
Peso: 578 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Per viti: M12, M14
Per viti: 1/2 in
Peso: 715 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
14 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Per viti: M12, M14
Per viti: 1/2 in
Peso: 905 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
18 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Per viti: M16, M18
Per viti: 5/8 in
Peso: 1077 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
18 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Per viti: M16, M18
Per viti: 5/8 in
Peso: 1346 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
18 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M16, M18
Per viti: 5/8 in
Peso: 2300 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
22 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M20, M22
Per viti: 3/4 in
Peso: 1809 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
22 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M20, M22
Per viti: 3/4 in
Peso: 3020 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
22 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M20, M22
Per viti: 3/4 in
Peso: 3800 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
26 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M24
Per viti: 1 in
Peso: 2359 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
26 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M24
Per viti: 1 in
Peso: 2360 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
26 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M24
Per viti: 1 in
Peso: 3802 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
26 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Per viti: M24
Per viti: 1 in
Peso: 7640 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
33 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Per viti: M30
Per viti: 1 1/4 in
Peso: 3720 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
33 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Per viti: M30
Per viti: 1 1/4 in
Peso: 4780 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
33 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Per viti: M30
Per viti: 1 1/4 in
Peso: 6458 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
40 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Per viti: M36
Per viti: 1 1/2 in
Peso: 10920 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
40 mm
Maggior dettagli
Dimensione nominale b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Per viti: M36
Per viti: 1 1/2 in
Peso: 18002 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio da bonifica, laccato
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.