Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 7 risultati
per staffe d1 [mm]:
13 mm
Maggior dettagli
d1 : M10
l: 39 mm
d2 : 30 mm
d3 : M5
d4 : 44 mm
h1 : 8 mm
h2 : 8 mm – 30 mm
a: 10 mm
b: 30 mm
k: 30 mm
per staffe d1 : 13 mm
Peso: 148 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
17 mm
Maggior dettagli
d1 : M12
l: 49 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 37 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
per staffe d1 : 17 mm
Peso: 345 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
17 mm
Maggior dettagli
d1 : M12
l: 94 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 80 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
per staffe d1 : 17 mm
Peso: 473 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
21 mm
Maggior dettagli
d1 : M16
l: 55 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 41 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
per staffe d1 : 21 mm
Peso: 494 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
21 mm
Maggior dettagli
d1 : M16
l: 90 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 73 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
per staffe d1 : 21 mm
Peso: 640 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
25 mm
Maggior dettagli
d1 : M20
l: 69 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 52 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
per staffe d1 : 25 mm
Peso: 1136 g
per la dell'articolo
per staffe d1 [mm]:
25 mm
Maggior dettagli
d1 : M20
l: 109 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 91 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
per staffe d1 : 25 mm
Peso: 1001 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, temperato, zincato
Perno di appoggio
Acciaio trattato termicamente, qualità 8.8, brunito
Scheda EH 23185. Elemento di prolungamento – per staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.