Ap­pog­gi a vite

EH 23470.

La vite trapezia irreversibile è munita di fine corsa di sicurezza. Il sostegno, che può essere fissato anche su tavole con cave a T,  impedisce lo spostamento dell'appoggio durante il cambio pezzo. Permette anche il montaggio dei sostegni su tavole verticali. Gli appoggi a vite sono particolarmente indicati come supporti per i pezzi da lavorare, che possono essere correttamente allineati alla base d'appoggio con l'ausilio degli inserti basculanti. Tramite l'utilizzo dei centraggi è possibile combinare più appoggi delle grand. 52, 70 e 100 uno sull'altro.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

Ver­sio­ne
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Ca­ri­co am­mes­so [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
15 kN
Article-No.:
23470.0005
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Carico ammesso: 15 kN
  • Peso: 191 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
52 mm
l1 min. [mm]:
42 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
60 kN
Article-No.:
23470.0006
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 52 mm
  • l1 min.: 42 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 60 kN
  • Peso: 539 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
70 mm
l1 min. [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
60 kN
Article-No.:
23470.0007
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 70 mm
  • l1 min.: 50 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 60 kN
  • Peso: 645 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
60 kN
Article-No.:
23470.0010
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 60 kN
  • Peso: 900 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
100 kN
Article-No.:
23470.0014
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 100 kN
  • Peso: 2614 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
170 kN
Article-No.:
23470.0021
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 170 kN
  • Peso: 4336 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite
Ver­sio­ne:
Appoggi a vite
l2 H. staf­fag­gio max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Ca­ri­co am­mes­so [kN]:
350 kN
Article-No.:
23470.0030
CAD
Documenti
Appoggi a vite
  • Appoggi a vite
  • l2 H. staffaggio max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Carico ammesso: 350 kN
  • Peso: 9680 g
per la dell'articolo
Appoggi a vite

Materiale

Inserti

  • Acciaio cementato, brunito

Sostegni

  • Acciaio, brunito

Appoggi a vite

  • Acciaio 1.0503 laccato
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Sostegni
Per appoggi: 50 mm
Article-No.:
23470.0232
CAD
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi: 50 mm
  • Peso: 516 g
Prodotto:
Sostegni
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0250
CAD
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 879 g
Prodotto:
Sostegni
Per appoggi: 140 mm
Article-No.:
23470.0270
CAD
Puntali
  • Sostegni
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Per appoggi: 140 mm
  • Peso: 1279 g
Prodotto:
Inserti basculanti
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0350
CAD
Puntali
  • Inserti basculanti
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 399 g
Prodotto:
Inserti basculanti
Per appoggi: 140/210 mm
Article-No.:
23470.0365
CAD
Puntali
  • Inserti basculanti
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Per appoggi: 140 mm/210 mm
  • Peso: 716 g
Prodotto:
Inserto sferico
Per appoggi:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Article-No.:
23470.0171
CAD
Puntali
  • Inserto sferico
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 75 g
Prodotto:
Inserto prismatico
Per appoggi:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Article-No.:
23470.0172
CAD
Puntali
  • Inserto prismatico
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Peso: 138 g
Prodotto:
Centraggio
Per appoggi:  52/ 70/100 mm
Article-No.:
23470.0170
CAD
Puntali
  • Centraggio
  • Per appoggi:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Peso: 107 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23470. Appoggi a vite
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.