23050.0148 - Rondelle sferiche / Rosette coniche
DIN 6319

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

Questo articolo 23050.0148 - Rondelle sferiche / Rosette coniche DIN 6319 / Rosetta conica, acciaio cementato forma D (d2 H13: 56 mm) è una variante del gruppo di articoli Ron­del­le sfe­ri­che / Ro­set­te co­ni­che DIN 6319 (EH 23050.)

Ver­sio­ne
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Rosetta conica, acciaio cementato forma D
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
48 mm
Per viti d6 [mm]:
M48
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
714 kN
Article-No.:
23050.0148
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosetta conica, acciaio cementato forma D – Fig. 2
  • d2 H13: 56 mm
  • d4: 92 mm
  • d5: 82 mm
  • h3: 22 mm
  • Per viti d6: 48 mm
  • Per viti d6: M48
  • Carico solo statico max.: 714 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 5730 Nm
  • Peso: 640 g
Rondelle sferiche / Rosette coniche

Materiale

Rosetta conica

  • Acciaio bonificato, temprato, fosfatato al manganese

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23050.0148
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.