Rondelle esecuzione precisa

EH 23060.

Le rondelle di precisione hanno un parallelismo di 0,05 mm.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Per viti [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
Per viti [mm]:
M5
Article-No.:
23060.0105
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • Per viti: M5
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Per viti [mm]:
M6
Article-No.:
23060.0106
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Per viti: M6
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M8
Article-No.:
23060.0108
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M8
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M10
Article-No.:
23060.0110
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M10
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
23060.0113
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
23060.0117
CAD
Documenti
Rondelle
  • Acciaio bonificato
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
3,2 mm
d2 [mm]:
8 mm
s [mm]:
2 mm
Per viti [mm]:
M3
Article-No.:
23060.0153
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 3,2 mm
  • d2: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Per viti: M3
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
12 mm
s [mm]:
2 mm
Per viti [mm]:
M4
Article-No.:
23060.0154
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 4,2 mm
  • d2: 12 mm
  • s: 2 mm
  • Per viti: M4
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
Per viti [mm]:
M5
Article-No.:
23060.0155
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • Per viti: M5
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Per viti [mm]:
M6
Article-No.:
23060.0156
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Per viti: M6
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M8
Article-No.:
23060.0158
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M8
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
Per viti [mm]:
M10
Article-No.:
23060.0160
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • Per viti: M10
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M12
Article-No.:
23060.0163
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Rondelle
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
Per viti [mm]:
M16
Article-No.:
23060.0167
CAD
Documenti
Rondelle
  • acciaio inox
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Rondelle

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23060. Rondelle – esecuzione precisa
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.