Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 32 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 20 mm
Foro di ricezione D2 H7: 25 mm
Peso: 41 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 25 mm
Foro di ricezione D2 H7: 25 mm
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 20 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 25 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Peso: 120 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 20 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 25 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Peso: 84 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 20 mm
Foro di ricezione D2 H7: 45 mm
Peso: 129 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
flottante – Fig. 2, acciaio inox
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Foro di ricezione X ±0,05: 25 mm
Foro di ricezione D2 H7: 45 mm
Peso: 161 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4112, temperato
Caratteristiche
La boccola flottante ha una scanalatura che funge da contrassegno di riconoscimento.
Assemblaggio
Per garantire la ripetibilità ottimale, devono essere utilizzate due boccole di centraggio e due boccole di solo bloccaggio.
Scheda EH 23111. Boccole – per perni di centraggio e bloccaggio
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.