23111.0810 - Boccole
per perni di centraggio e bloccaggio

Queste boccole per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono disponibili in versione centrica e flottante. Osservare le istruzioni di montaggio.

Questo articolo 23111.0810 - Boccole per perni di centraggio e bloccaggio / Centraggio e bloccaggio (d1 F6: 25 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Boccole per perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Centraggio e bloccaggio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4112, temperato
d1 [mm]:
25 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Article-No.:
23111.0810
Documenti
Boccole
  • Centraggio e bloccaggio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 F6: 25 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Foro di ricezione X ±0,05: 20 mm
  • Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
  • Peso: 73 g
Boccole

Materiale

  • Acciaio inox 1.4112, temperato

Caratteristiche

La boccola flottante ha una scanalatura che funge da contrassegno di riconoscimento.

Assemblaggio

Per garantire la ripetibilità ottimale, devono essere utilizzate due boccole di centraggio e due boccole di solo bloccaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23111.0810
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.