Ele­men­ti in­ter­me­di con supporto

EH 23700.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Article-No.:
23700.0212
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 733 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Article-No.:
23700.0216
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 1331 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23700. Elementi intermedi – con supporto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.