23700.0412 - Elementi di base
orientabili

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Article-No.:
23700.0412
Documenti
Elementi di base
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Peso: 758 g
Elementi di base

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23700.0412
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.