Chiu­su­re ra­pi­de ad ec­cen­tri­co Con vite

EH 23390.

Per un rapido e irreversibile bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi da lavorare.

La versione regolabile (fig. 2) permette inoltre la regolazione della posizione della leva.

La tua selezione ha prodotto 84 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
50 mm
Article-No.:
23390.0236
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
16 mm
Article-No.:
23390.0209
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
20 mm
Article-No.:
23390.0210
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
25 mm
Article-No.:
23390.0211
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
30 mm
Article-No.:
23390.0212
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
35 mm
Article-No.:
23390.0213
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
40 mm
Article-No.:
23390.0214
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
50 mm
Article-No.:
23390.0216
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
20 mm
Article-No.:
23390.0219
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
25 mm
Article-No.:
23390.0220
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
30 mm
Article-No.:
23390.0221
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
35 mm
Article-No.:
23390.0222
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
40 mm
Article-No.:
23390.0223
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
50 mm
Article-No.:
23390.0225
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 138 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
60 mm
Article-No.:
23390.0227
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. In posizione di chiusura: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
16 mm
Article-No.:
23390.0330
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
20 mm
Article-No.:
23390.0331
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
25 mm
Article-No.:
23390.0332
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
30 mm
Article-No.:
23390.0333
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
35 mm
Article-No.:
23390.0334
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
40 mm
Article-No.:
23390.0335
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
50 mm
Article-No.:
23390.0336
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. In posizione di chiusura: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
16 mm
Article-No.:
23390.0309
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico
Ver­sio­ne:
Con vite, regolabile
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. In po­si­zio­ne di chiu­su­ra [mm]:
20 mm
Article-No.:
23390.0310
CAD
Documenti
Chiusure rapide ad eccentrico
  • Con vite, regolabile – Fig. 2, acciaio inox
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. In posizione di chiusura: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Campo di regolazione h3 min.: 1,5 mm
  • Corsa s Con leva a 90°: 0,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Chiusure rapide ad eccentrico

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Plastica PA, rinforzata con fibra di vetro
  • Plastica POM, rinforzata con fibra di vetro

Leva

  • Zinco pressofuso, rivestito di plastica, nero, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305

Ghiera di regolazione

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23390. Chiusure rapide ad eccentrico – Con vite
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità