Bul­lo­ni con testa a T DIN 787

EH 23030.

Possono venire completati con dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.).

Questi bulloni a T sono caratterizzati dalla filettatura rotonda.

La tua selezione ha prodotto 66 risultati

Ver­sio­ne
Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Article-No.:
23030.0061
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Article-No.:
23030.0062
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Article-No.:
23030.0063
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0081
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0082
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0083
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 34 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0101
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0102
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23030.0103
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0121
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0125 1)
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0122
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0123
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0126
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23030.0124
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 164 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0141
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0145 1)
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0142
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0143
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0146
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23030.0144
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 10.9
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 182 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23030.0150 1)
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 8.8
  • Dimensione cava: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23030.0152 1)
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 8.8
  • Dimensione cava: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23030.0154 1)
CAD
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 8.8
  • Dimensione cava: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Bulloni con testa a T

Materiale

  • Acciaio trattato termicamente, brunito e forgiato. Cava a T fresata

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23030. Bulloni con testa a T – DIN 787
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.