Pi­ston­ci­no a spin­ta con perno, antirotazione

EH 23230.

Il pistoncino a spinta è adatto per un facile posizionamento di pezzi o di componenti prima del serraggio o dell'assemblaggio.

La versione con foro filettato permette il montaggio di perni personalizzati per adattarsi al disegno ed alla geometria del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
Corsa s [mm]
Spin­ta1) F1 [N]
Spin­ta1) F2 [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
16 N
Spin­ta1) F2 [N]:
35 N
Article-No.:
23230.0510
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Spinta1) F1: 16 N
  • Spinta1) F2: 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
25 N
Spin­ta1) F2 [N]:
71 N
Article-No.:
23230.0512
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Spinta1) F1: 25 N
  • Spinta1) F2: 71 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
40 N
Spin­ta1) F2 [N]:
130 N
Article-No.:
23230.0514
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Spinta1) F1: 40 N
  • Spinta1) F2: 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale a cuspide
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
16 N
Spin­ta1) F2 [N]:
35 N
Article-No.:
23230.0530
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale a cuspide – Fig. 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Spinta1) F1: 16 N
  • Spinta1) F2: 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 85 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale a cuspide
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
25 N
Spin­ta1) F2 [N]:
71 N
Article-No.:
23230.0532
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale a cuspide – Fig. 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Spinta1) F1: 25 N
  • Spinta1) F2: 71 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 152 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale a cuspide
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
40 N
Spin­ta1) F2 [N]:
130 N
Article-No.:
23230.0534
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale a cuspide – Fig. 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Spinta1) F1: 40 N
  • Spinta1) F2: 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale arrotondato
Fig.:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
16 N
Spin­ta1) F2 [N]:
35 N
Article-No.:
23230.0550
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale arrotondato – Fig. 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Spinta1) F1: 16 N
  • Spinta1) F2: 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale arrotondato
Fig.:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
25 N
Spin­ta1) F2 [N]:
71 N
Article-No.:
23230.0552
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale arrotondato – Fig. 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Spinta1) F1: 25 N
  • Spinta1) F2: 71 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 155 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale arrotondato
Fig.:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
40 N
Spin­ta1) F2 [N]:
130 N
Article-No.:
23230.0554
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale arrotondato – Fig. 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Spinta1) F1: 40 N
  • Spinta1) F2: 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale prismatico
Fig.:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
16 N
Spin­ta1) F2 [N]:
35 N
Article-No.:
23230.0570
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale prismatico – Fig. 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Spinta1) F1: 16 N
  • Spinta1) F2: 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale prismatico
Fig.:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
25 N
Spin­ta1) F2 [N]:
71 N
Article-No.:
23230.0572
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale prismatico – Fig. 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Spinta1) F1: 25 N
  • Spinta1) F2: 71 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 152 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta
Ver­sio­ne:
Con puntale prismatico
Fig.:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Corsa s [mm]:
10 mm
Spin­ta1) F1 [N]:
40 N
Spin­ta1) F2 [N]:
130 N
Article-No.:
23230.0574
CAD
Documenti
Pistoncino a spinta
  • Con puntale prismatico – Fig. 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Spinta1) F1: 40 N
  • Spinta1) F2: 130 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Pistoncino a spinta

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato, brunito

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Vite di spinta

  • Acciaio brunito, con punturale in ottone

Blocchetto di montaggio

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Pomello

  • Acciaio, brunito

Dado

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23230. Pistoncino a spinta – con perno, antirotazione
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.