I bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico possono essere utilizzati per il bloccaggio rapido e semplice del pezzo direttamente sul tavolo della macchina o su una piastra di base con scanalature a T.
Questi bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico sono bloccati in una scanalatura a T, ad esempio sul tavolo della macchina, con una vite di spinta. Il bloccaggio avviene tramite la vite di serraggio con testa eccentrica. L'elemento base in ottone garantisce un bloccaggio delicato e sicuro.
I bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico e tassello per cave a T hanno le seguenti caratteristiche:
Questo articolo 23270.0418 - Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico con tassello per cava a T / (Dimensione cava: 18 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico con tassello per cava a T (EH 23270.)
Vite ad eccentrico
Vite di spinta
Corpo
Tassello per cava a T
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori