Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Forza di bloccaggio max. [kN]:
0,9 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Forza di bloccaggio max.: 0,9 kN
Coppia di serraggio max.: 2,5 Nm
Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,4 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,6 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Forza di bloccaggio max.: 7 kN
Coppia di serraggio max.: 26 Nm
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Forza di bloccaggio max.: 9 kN
Coppia di serraggio max.: 75 Nm
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Forza di bloccaggio max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Ottone
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Forza di bloccaggio max.: 12 kN
Coppia di serraggio max.: 120 Nm
Peso: 108 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,4 kN
Maggior dettagli
Acciaio inox
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,4 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox
Forza di bloccaggio max. [kN]:
3,6 kN
Maggior dettagli
Acciaio inox
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Forza di bloccaggio max.: 3,6 kN
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Materiale
Vite ad eccentrico
Corpo
Note
La testa della vite eccentrica può sporgere leggermente dal corpo (h1 ).
Scheda EH 23270. Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.