Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.
La base di appoggio integrata è provvista di un foro filettato per ricevere per esempio i piedini fissi EH 22690. ed i supporti basculanti EH 22730. / EH 22740.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Bloccaggi compatti
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scheda EH 23210. Bloccaggi compatti – con supporto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un bloccaggio compatto rispetto ad una morsa multi-vice?
I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.