Bloc­cag­gi com­pat­ti con leva inclinata

EH 23210.

La ganascia preme il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il profilo basso del bloccaggio consente la lavorazione di pezzi molto sottili. In combinazione con i riscontri EH 23280., questi elementi possono sostituire con successo attrezzi speciali.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Di­men­sio­ne cava [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
23210.0101
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
  • Peso: 266 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0321
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 880 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0341
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 858 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
23210.0105
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
  • Peso: 265 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0325
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 868 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0345
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 860 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
23210.0102
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
  • Peso: 264 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0322
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 889 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0342
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 838 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
23210.0106
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
  • Peso: 263 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0326
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 900 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0346
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Peso: 841 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Bloccaggi compatti
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 23210. Bloccaggi compatti – con leva inclinata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un bloccaggio compatto rispetto ad una morsa multi-vice?

I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.