Ganasce per bloccaggio flottante M 16

EH 23320.

Le ganasce sono progettate per l'applicazione sui bloccaggi flottanti 23320.0016. Con queste ganasce puo' essere aumentata oppure diminuita l'ampiezza della presa sul pezzo.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Campo di staf­fag­gio [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore standard
Fig.:
1
Campo di staf­fag­gio [mm]:
10 – 25 mm
Article-No.:
23320.0060
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore standard – Fig. 1
  • Campo di staffaggio: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Peso: 402 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
2
Campo di staf­fag­gio [mm]:
0 – 14 mm
Article-No.:
23320.0062
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 2
  • Campo di staffaggio: 0 mm – 14 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Peso: 380 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
3
Campo di staf­fag­gio [mm]:
23 – 38 mm
Article-No.:
23320.0064
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 3
  • Campo di staffaggio: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Peso: 435 g
per la dell'articolo
Ganasce
Ver­sio­ne:
Ganascia superiore intercambiabile
Fig.:
4
Campo di staf­fag­gio [mm]:
35 – 50 mm
Article-No.:
23320.0066
CAD
Documenti
Ganasce
  • Ganascia superiore intercambiabile – Fig. 4
  • Campo di staffaggio: 35 mm – 50 mm
  • h1: 18,6 mm
  • h2: 54 mm
  • h3: 47,3 mm
  • h4: 41,6 mm
  • Peso: 500 g
per la dell'articolo
Ganasce

Materiale

  • Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23320. Ganasce – per bloccaggio flottante M 16
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi flottanti
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Floating Clamps
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Quando utilizzare un bloccaggio flottante?

Il bloccaggio flottante previene le vibrazioni e le relative conseguenze sul pezzo durante la lavorazione. Può essere utilizzato come dispositivo di bloccaggio aggiuntivo, integrando il supporto fornito dai tre punti di bloccaggio standard. Questo non porterà ad una sovra determinazione del componente.

Quali vantaggi si ottengono dall'utilizzo dei bloccaggi flottanti?

I bloccaggi flottanti consentono, durante la prima fase di lavorazione, di avere ulteriori punti di bloccaggio, evitando così il rischio di vibrazione. Questo migliora notevolmente la qualità della superficie del pezzo chè è in lavorazione e la durata degli utensili. Viene così garantito un lavoro impeccabile e sicuro.

Qual'è la differenza tra i bloccaggi rossi e quelli blu?

I bloccaggi flottanti rossi bloccano e fissano il pezzo in un'unica fase di lavoro. I bloccaggi flottanti blu invece, consentono di bloccare e fissare il pezzo in due fasi separate. Quest'ultimi vengono utilizzati prevalentemente su pezzi sottili e instabili.

Quale vantaggio ha il bloccaggio flottante rispetto ai sostegni antiflessione e agli elementi di supporto?

Oltre a sostenere il pezzo in lavorazione, lo bloccano proprio dall'alto.

Qual'è il beneficio del bloccaggio flottante rispetto a quello fisso?

Il carico della molla con il quale entra in contatto è sempre lo stesso. Questo impedisce al pezzo di piegarsi ed elimina la necessità di ricorrere ad un bloccaggio ingombrante o dispendioso in termini di tempo. Inoltre, sono degne di nota il design compatto e la facilità d'uso. Nonostante la massima stabilità nel bloccaggio.

Il bloccaggio flottante permette un posizionamento ripetitivo?

E' possibile impostare i bloccaggi flottanti in base alla portata e all'altezza richiesta grazie al corpo con il codice colore.

Cosa bisogna considerare quando si utilizzano dei bloccaggi flottanti?

È necessario tenere conto della coppia massima ammissibile durante il bloccaggio del pezzo. Le specifiche sono stampate sul manicotto di arresto  e possono essere trovate anche nel catalogo. Dovresti anche prestare attenzione alla concentrazione di olio nell'emulsione di raffreddamento poiché le parti funzionali sull'interno potrebbero altrimenti sostenere la corrosione.

Quanta forza di contatto esercita la ganascia di bloccaggio inferiore sul pezzo?

La forza di contatto del bloccaggio flottante 23320.0008 e 23320.0010 ranges va approssimativamente da un range di. 18 to 42 N. Per il  23320.0012 e il 23320.0014 si trova circa tra 19 e 27 N, mentre per il range 23320.0016 va da un range di 73 to 99 N.

È possibile collegare più ganasce personalizzate ai bloccaggi flottanti e, in caso affermativo, qual è la lunghezza massima?

Il bloccaggio flottante consente il fissaggio di ganasce personalizzate. Tuttavia, la loro lunghezza è limitata dalle leggi della fisica e varia, prima di tutto, dipendentemente dalla forza del materiale. Sono già state realizzate ganasce personalizzate con lunghezza sporgente di 73 mm. Tuttavia, l'utilizzo corretto non può essere garantito se si utilizzano ganasce personalizzate. Il bloccaggio flottante blu è fortemente raccomandato per l'uso di ganasce personalizzate più lunghe su parti sensibili alla flessione. È inoltre fondamentale garantire che le viti di montaggio della ganascia di serraggio superiore e della ganascia di serraggio inferiore siano avvitate nell'alloggiamento rispettivamente di 10 mm e di 9 mm. Vi chiediamo inoltre di seguire le istruzioni di montaggio e qualsiasi altra informazione sulle ganasce di bloccaggio riportate nel catalogo.

Quale tipo di riparazione/ manutenzione è richiesta sul bloccaggio flottante?

Il bloccaggio flottante è esente da manutenzione e non deve essere sottoposto a manutenzione speciale. Tuttavia, raccomandiamo di eseguire regolarmente ispezioni visive e test funzionali.

Cosa fare se il bloccaggio flottante è stato danneggiato?

Le riparazioni sono possibili nella maggior parte dei casi. Per organizzare una riparazione, si prega di contattare il nostro reparto vendite.

E' possibile utilizzare il bloccaggio flottante limitatamente al T-system V70 di Halder?

Il bloccaggio flottante può essere utilizzato in tutta la gamma di dispositivi. È possibile scegliere tra due versioni disponibili - M12 e M16. I bloccaggi flottanti montati su flangia offrono un'opzione di fissaggio aggiuntiva. Queste opzioni sono elencate nella scheda tecnica di ogni singolo bloccaggio flottante.