Po­mel­li sfe­ri­ci DIN 319

EH 24560.

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

La tua selezione ha prodotto 30 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Article-No.:
24560.0016
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Article-No.:
24560.0020
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Article-No.:
24560.0025
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Article-No.:
24560.0032
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Article-No.:
24560.0040
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Article-No.:
24560.0050
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, nero
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Article-No.:
24560.0116 1)
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Article-No.:
24560.0120
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Article-No.:
24560.0125
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Article-No.:
24560.0132
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Article-No.:
24560.0140
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Article-No.:
24560.0150
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, nero
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Article-No.:
24560.0516
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Article-No.:
24560.0520
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Article-No.:
24560.0525
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Article-No.:
24560.0532
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Article-No.:
24560.0540
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Article-No.:
24560.0550
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con filetto stampato, forma C – Fig. 1, rosso
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
Article-No.:
24560.0616 1)
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min.: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
Article-No.:
24560.0620
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min.: 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
Article-No.:
24560.0625
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min.: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
Article-No.:
24560.0632
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min.: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
Article-No.:
24560.0640
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min.: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Co­lo­re:
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
d1 [mm]:
rosso
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
Article-No.:
24560.0650
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Ottone

Sfera

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005
  • Plastica PF 31, rosso RAL 3003

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24560. Pomelli sferici – DIN 319
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.