Po­mel­li con fri­zio­ne a tre stel­le

EH 24711.

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

La tua selezione ha prodotto 108 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0424
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0425
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0426
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0427
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0428
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0429
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0500
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0501
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 195 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0502
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 196 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0503
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 198 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0504
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 199 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0505
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0506
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 202 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0507
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 203 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0508
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 204 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0509
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 208 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0510
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 209 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0511
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0512
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0513
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0514
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 215 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0515
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 206 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0516
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 202 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0517
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 203 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24711. Pomelli con frizione a tre stelle
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.