Po­mel­li con fri­zio­ne a tre stel­le

EH 24711.

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

La tua selezione ha prodotto 108 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0400
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0401
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0402
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0403
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0404
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 120 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0405
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0406
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0407
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0408
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0409
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0410
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0411
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0412
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0413
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 131 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0414
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0415
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0416
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 123 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0417
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 124 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0418
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0419
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 126 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0420
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0421
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0422
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0423
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 131 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24711. Pomelli con frizione a tre stelle
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.