Po­mel­li con fri­zio­ne a tre stel­le

EH 24711.

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

La tua selezione ha prodotto 108 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0306
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0307
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0308
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0309
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0310
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 74 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0311
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0312
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0313
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0314
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0315
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0316
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0317
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 74 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0318
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0319
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0320
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0321
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0322
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0323
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0324
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0325
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0326
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0327
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0328
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0329
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24711. Pomelli con frizione a tre stelle
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.