Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la simile a DIN 6336, In acciaio inox A4

EH 24741.

Questi pomelli a stella sono realizzati secondo DIN 6336, ma è una versione senza foro, che evita la ritenzione dello sporco. Questi pomelli a stella sono quindi adatti a tutte le aree di applicazione in cui i requisiti igienici sono elevati.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24741.0105
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24741.0110
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24741.0115
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 120 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24741.0120
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Peso: 124 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24741.0125
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 229 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24741.0130
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 232 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24741.0135
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 234 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Article-No.:
24741.0140
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 242 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Article-No.:
24741.0145
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Peso: 252 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24741.0150
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 429 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24741.0155
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 435 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24741.0160
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 442 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4408, colata di precisione, lucidato

Vite

  • Acciaio inox A4
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24741. Viti con impugnatura a stella – simile a DIN 6336, In acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.