Po­mel­li a stel­la Plastica

EH 24750.

La tua selezione ha prodotto 40 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24750.0030
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0035
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0040
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0045
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0050
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0055
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0060
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24750.0065
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • nero
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24750.0031
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0036
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0041
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0046
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0051
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0056
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0061
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
bianco
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24750.0066
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • bianco
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24750.0032
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0037
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24750.0042
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0047
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,5 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0052
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0057
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24750.0062
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24750.0067
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella

Materiale

Coperchio

  • Plastica PA, nero simile a RAL 9005
  • Plastica PA, bianco simile a RAL 9019
  • Plastica PA, arancio simile a RAL 2004
  • Plastica PA, giallo simile a RAL 1016
  • Plastica PA, azzurro simile a RAL 5015

Impugnatura

  • Plastica PA 6, nero simile a RAL 9005

Bussola filettata

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali con altri fori a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24750. Pomelli a stella – Plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.