24750.0052 - Pomelli a stella
Plastica

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24750.0052
Documenti
Pomelli a stella
  • arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
Pomelli a stella

Materiale

Coperchio

  • Plastica PA, arancio simile a RAL 2004

Impugnatura

  • Plastica PA 6, nero simile a RAL 9005

Bussola filettata

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali con altri fori a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24750.0052
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.