Viti con im­pu­gna­tu­ra simile a DIN 6335, in acciaio inox A4

EH 24731.

Queste viti di spinta sono prodotte secondo DIN 6335, ma è una versione senza bordi in grado di trattenere sporcizia. Questo, rende le viti di spinta adatte a tutte le aree di applicazione con elevati requisiti igienici.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24731.0105
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24731.0110
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24731.0115
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24731.0120
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24731.0125
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 132 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24731.0130
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24731.0135
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Article-No.:
24731.0140
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 144 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Article-No.:
24731.0145
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Peso: 152 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24731.0150
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 248 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24731.0155
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24731.0160
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Peso: 263 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A4, lucidato

Vite

  • Acciaio inox A4
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24731. Viti con impugnatura – simile a DIN 6335, in acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.