Po­mel­li a croce simile a DIN 6335, in acciaio inox A4

EH 24631.

Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Article-No.:
24631.1332
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato, passante – Fig. 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24631.1340
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato, passante – Fig. 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24631.1350
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato, passante – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24631.1363
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato, passante – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • Peso: 200 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Article-No.:
24631.1432
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24631.1440
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24631.1450
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro cieco filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24631.1463
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro cieco filettato – Fig. 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A4, lucidato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24631. Pomelli a croce – simile a DIN 6335, in acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.