24640.1280 - Pomelli a croce
DIN 6335 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24640.1280
Documenti
Pomelli a croce
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 137 g
Pomelli a croce

Materiale

Bussola

  • Acciaio inox A2

Impugnatura

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24640.1280
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.