24620.0190 - Pomelli a croce
DIN 6335 in ghisa grigia

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Burattati o sabbiati.

Questo articolo 24620.0190 - Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa grigia / Con foro liscio passante, forma B (d1: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 in ghisa grigia (EH 24620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio passante, forma B
Fig.:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0190
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio passante, forma B – Fig. 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Peso: 709 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, lucida

Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24620.0190
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.