24631.0440 - Pomelli a croce
DIN 6335 in acciaio inox pressofuso

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Questo articolo 24631.0440 - Pomelli a croce DIN 6335 in acciaio inox pressofuso / Con foro filettato cieco, forma E (d1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 in acciaio inox pressofuso (EH 24631.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24631.0440
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 70 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A2, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24631.0440
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.