Po­mel­li a croce DIN 6335 Ghisa plasticata

EH 24620.

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0540
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, arancio
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0640
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0550
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0650
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, nero
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0563
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, arancio
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0663
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, nero
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0580
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, arancio
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 353 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24620.0680
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, nero
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 353 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24620.0541
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, arancio
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Article-No.:
24620.0641
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, nero
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24620.0551
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, arancio
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24620.0651
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, nero
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24620.0564
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, arancio
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 198 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24620.0664
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, nero
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 198 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24620.0581
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, arancio
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 369 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Article-No.:
24620.0681
CAD
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, nero
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 369 g
per la dell'articolo
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, plastificata, arancio simile a RAL 2004
  • Ghisa grigia GG 20, plastificata, nero opaco simile a RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24620. Pomelli a croce – DIN 6335 Ghisa plasticata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.